text.skipToContent text.skipToNavigation
dispositifs de mesure

Dispositifs de mesure Swagelok®

Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande.

Demander des informations sur les dispositifs de mesure

安定した流体の流れを維持して プロセスの精度を高める には、流体の温度および圧力を正確に測定する必要があります。スウェージロックの流体およびガスの測定機器を使用すると、精度の高い測定を実現することができます。

  • Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知することができます。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。
  • Swagelok圧力計を使用すると、一般産業、超高純度、サニタリーなどのアプリケーションにおいて、正確な圧力測定を行うことができます。さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状の製品を取り揃えています。
  • Swagelok圧力トランスデューサーを使用すると、一般産業アプリケーションにおいて、圧力の電子モニタリングを正確に行うことができます。多様なシステム要件に対応するべく、さまざまな圧力範囲、プロセスとの接続部、電気接続、出力信号の製品を取り揃えています。
  • Swagelok面積式流量計の各目盛は流量テストに基づいた校正を行っているため、極めて正確な測定が可能です。
  • Swagelok温度計は、らせん状に巻いたバイメタル(膨張率の異なる2枚の金属板を張り合わせたもの)を利用して温度を測定します。シリコーン・フリーのゲルで振動を吸収し、ケースを密封することでほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。
  • Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用する際は、感温部保護管の併用をお勧めします。感温部保護管を使用すると、加圧された、腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用がある流体との接触によって生じる損傷から温度計を保護することができます。また、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。

現場サービスの詳細を見る

Catégories de dispositifs de mesure

Capteurs de pression

Capteurs de pression

Assurez un contrôle précis de la pression dans des applications industrielles diverses avec les capteurs de pression Swagelok.

Détecteurs de débit

Détecteurs de débit

Conçus pour résister aux environnements difficiles, les détecteurs de débit haute sensibilité fonctionnent avec une précision constante dans les process industriels.

Thermomètres

Thermomètres

制動内部機構付きバイメタル式温度計(ASME B40.200準拠)を使用すると、信頼性の高い温度測定および現場での校正を容易に行うことができます。

サーモウェル

サーモウェル

センサーを過酷な条件から保護し、正確な測定を行います。プロセスを中断することなく、センサーのメンテナンスを容易に行うことができます。

面積式流量計

面積式流量計

テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を正確に行い、システムの効率を高めます。測定管の材質はガラスまたは金属を選ぶことができます。

測定機器のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.