ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下のボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています:
- 取り付け用ブラケット・キット
- ハンドル・キット
- エアー・アクチュエーター
- 交換用ボール
- シール・キット
- 交換用プラグ・キット
- シート
- ソレノイド・バルブ
- ステム・キット
- バルブ・ロック・デバイス
- ロッキング・ブラケット・キット
- リミット・スイッチ・キット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Silencieux/filtre
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプS-PBKM2 Acier au carbone 1/8 po Filetage NPT mâle - - S-PBKM4 Acier au carbone 1/4 po Filetage NPT mâle - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit de support de montage
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-MB-62 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-67 - - - - - SS-MB-41G Acier inoxydable - - - - SS-MB-43G Acier inoxydable - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Kit de poignée
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプPHEN-P6T-K4-RD - - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK Nylon - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-51K-62K-OG Acier inoxydable - - - - SS-51K-62L-BK Acier inoxydable - - - - SS-51K-63K-OG-4 Acier inoxydable - - - - SS-51K-63LLK-OG Acier inoxydable - - - - SS-51K-67L Acier inoxydable - - - - SS-5K-42GPM Acier inoxydable - - - - SS-5K-43GPM Acier inoxydable - - - - SS-5K-83 Acier inoxydable 316 - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG Acier inoxydable - - - - SS-51K-65K-OG Acier inoxydable - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L Acier inoxydable - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L Acier inoxydable - - - - NY-5K-43GLL-BK Nylon - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - NY-5K-43GLL-RD Nylon - - - - NY-5K-45LLC-BK Nylon - - - - SS-51K-62LK-OG Acier inoxydable - - - - SS-5K-83LH Acier inoxydable 316 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit de contact de fin de course
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit de support de verrouillage
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-51K-43G-LH Acier inoxydable 316 - - - - SS-51K-AFS-LH Acier inoxydable 316 - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Actionneur pneumatique pour vanne série 83
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-A15-3-DIN - - - - - K-MS-A30-DA-DIN - - - - - MS-A15-4-DIN - - - - - MS-A60-4-DIN - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit de montage sur panneau
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-PMK-63 - - - - - MS-PMK-65 - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Actionneur pneumatique
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Boisseau sphérique de rechange
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-3BK-62 - - - - - SS-3BK-63 - - - - - SS-3BK-65 - - - - - SS-3BK-68 - - - - - C3M-C1AK-63 - - - - - SS-3BK-67 - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit d'étanchéité
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-91K-63T PTFE - - - - EP-P6T-K2 Éthylène propylène - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - B-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit d’électrovanne
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-SOL-1K - - - - - MS-SOL-2K - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit de tige
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-3AK-63 Acier inoxydable - - - - SS-3AK-65 Acier inoxydable - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Outil de réglage de garniture
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-WK-43 - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Électrovanne
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-SVMF4-C24D - - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Dispositifs de verrouillage pour vannes
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-VL-S-2 Polypropylène - - - - MS-VL-M-3 Polypropylène - - - - MS-VL-S-3 Polypropylène - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit de boisseau cylindrique de rechange
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-P4T-K9 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - SS-P6T-K9 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Siège
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-9S-83P PEEK - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Kit d’accouplement d'actionneur
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304-5K-43G-131 Acier inoxydable 304 - - - - -
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — Actionneur électrique (ca) pour vanne à boisseau sphérique 3 voies
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-142ACX - - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間