Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-10M0-1-0005 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Collet SS-600-1-0151 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Collet
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires