text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Колпаки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Колпаки

Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-CP Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-16-CP Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-2-CP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-AN-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Évasement AN 37° femelle - - Просмотр изделия
SS-4-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-CP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-8-CP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.