Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-16-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-8-MPW-A-6TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-8-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-8-MTW-A-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.