Terminal manguera Push-On para servicio general de 1/4 pulg., 6 mm adaptador a tubo de acero inoxidable
Referencia #: SS-PB4-TM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conexiones finalesLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Terminal manguera Push-On para servicio general de 1/4 pulg., 6 mm adaptador a tubo de acero inoxidable
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Especificaciones
SS-PB4-TM6 — Terminal manguera Push-On para servicio general de 1/4 pulg., 6 mm adaptador a tubo de acero inoxidable
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero Inoxidable |
Tamaño conexión 1 | 6 mm |
Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
eClass (10.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-PB12-TA12 | Laiton | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-PB4-MT4 | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
B-PB4-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-PB4-TA4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-PB6-MT6 | Laiton | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
B-PB6-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-PB6-PM6 | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-PB6-TA6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-PB6-TM10 | Laiton | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-PB8-PM8 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-PB8-TA8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-PB8-TM12 | Laiton | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB12-PM12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB12-TA12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB16-TA16 | Acier inoxydable | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB4-6 | Acier inoxydable | 1/4 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Ver producto |
SS-PB4-MT4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB4-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB4-SL4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-PB4-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB4-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB6-6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Ver producto |
SS-PB6-MT6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB6-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB6-PM6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB6-SL6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-PB6-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB6-TA6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB6-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB6-TM10 | Acier inoxydable | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB6-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB8-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Ver producto |
SS-PB8-MT8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB8-PM8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-PB8-SL8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-PB8-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-PB8-TM12 | Acier inoxydable | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.