text.skipToContent text.skipToNavigation

열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - 제품 보기
SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-TP4-TM6 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - 제품 보기
SS-TP8-PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기
S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.