Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.
Raccords rapides Séries QC QF QM et QTM
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-D-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-QC4-D-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
B-QC4-D-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-QC4-D-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-QC6-D-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
B-QC6-D-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-QC6-D-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-QC6-D-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-QC8-D-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-QC8-D-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
B-QC8-D-8PM | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-400KZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PFKZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-4PMKZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC4-D-6M0K1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-600K1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-600K3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QC6-D-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QC6-DC-6HC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conector para Manguera | - | - | Ver producto |
SS-QC8-D-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC8-D-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC8-D-810K1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QC8-D-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
SS-QC8-D-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QC8-D-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.