ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ステム・チップ・キット
Kataloge
ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ステム・チップ・キット
Packungslose Ventile mit Ganzmetallabdichtung gegen Atmosphäre; Druckraten bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich bis 204°C (400°F); VCR®-Anschlüsse, Swagelok® Rohrverschraubungen und Schweißstutzen
Druckraten bis 68,9 bar (1000 psig); Temperaturen bis 482°C (900°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2 und 3/4 Zoll; Werkstoffe Messing, Edelstahl und Alloy 400.
Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg; Druckraten bis 172 bar (2500 psig); Temperaturen bis 648°C (1200°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll; Werkstoff Edelstahl
Packungslose Ventile mit ganzmetallischer Abdichtung zur Atmosphäre; Druckraten bis 34,4 bar (500 psig); Temperaturbereich bis 93°C (200°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4B-VP-K5 | Polyamid | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8B-VP-K5 | Polyimid | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-HB-V-K5 | Polyimid | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.