Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-16-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-4-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-4-UT-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
SS-4-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
SS-6-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-6-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-6-UT-6-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.