카탈로그
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous mâles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HVCR-4SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。