text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубный обжимной фитинг среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)

Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.

Показать все трубные обжимные фитинги среднего давления

Время установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.

Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.

Свяжитесь с нашими специалистами

Категории трубных обжимных фитингов среднего давления

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Комплекты гаек и обжимных колец, а также щупы контроля зазоров среднего давления для трубных фитингов. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Давление в системе промышленных флюидов создается глушением соединений среднего давления или вспомогательных портов.

Муфты

Муфты

Легкое соединение трубок с помощью углового отвода, тройника или прямой муфты из нержавеющей стали 316 для трубных фитингов среднего давления.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Обеспечьте надежное перемещение рабочих сред с помощью специального блока для сквозного прохода трубного соединения через металлическую переборку.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Создайте надежное соединение, используя разъемы с внутренней резьбой для трубных фитингов в наружной резьбой.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Коннектор с наружной резьбой для трубных фитингов среднего давления обеспечивает герметичное соединение в технологических приборах и промышленных установках. 

Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления

Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)

Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.

Сравнение фитингов

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

agi industries
agi industries

Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

транспорт на водороде
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

Swagelok FKシリーズ継手を取り扱うオフショア・オイルのオペレーター
導入事例:オフショア・オイルのオペレーター

既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。

empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno

Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.

Vea cómo construir sistemas de fluidos críticos más productivos con los racores serie FK

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.