니들 및 미터링 밸브 — 스크류 보닛 게이지 밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/2~3/4인치 수나사 대 1/2인치 NPT 암나사 연결구
- –65°F(–53°C)~1200°F(648°C)
- 316 스테인리스강
- 100 psig(6.8 bar)~6000 psig(413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé — Passage droit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6PNBGM12-F8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6PNBGM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden