text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-10M0-SET Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-200-SET Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-300-SET Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-400-SET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-600-SET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-6M0-SET Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-810-SET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
NY-200-SET Nylon 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
NY-400-SET Nylon 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
NY-600-SET Nylon 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
NY-810-SET Nylon 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-SET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-10M0-SET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-SET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-SET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-300-SET Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-400-SET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-500-SET Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-810-SET PTFE 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.