すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords passe-cloison courts — Droits
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout SS-4-VCR-61S Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-A1S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間