Система отбора проб аммиака Swagelok®
Система Swagelok делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его и позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Написать консультанту по системам отбора пробБезводный аммиак используется в производстве удобрений, пластмасс, текстиля, бензина и других полезных материалов. Чтобы избежать коррозионного растрескивания резервуаров для хранения под воздействием аммиака и проблем с качеством продукции, необходимо регулярно отбирать пробы продукта, чтобы убедиться в том, что содержание воды составляет от 0,2% до 0,5%.
Система отбора проб аммиака Swagelok с замкнутым контуром устраняет проблемы, присущие традиционным методам отбора проб аммиака. Комплектация системы отбора проб аммиака Swagelok:
- Пробоотборные устройства закрытого типа: Наша система отбора проб аммиака оснащена пробоотборными устройствами закрытого типа, которые повышают безопасность, ограничивая воздействие избыточных выбросов на оператора и окружающую среду. Такая конструкция исключает необходимость использования многочисленных средств индивидуальной защиты оператора. Переднее стекло позволяет операторам визуально контролировать состояние проб. Также доступны конструкции с одним или двумя пробоотборными устройствами.
- Предварительно охлажденные трубки для остатка: Холодный аммиак используется для создания холодной ванны с целью отвода тепла из устройства и трубки для остатка, таким образом предотвращая агрессивное кипение, которое угрожает точности заполнения. Уровень заполнения холодной ванны контролируется с помощью приподнятой сливной трубки. Данная процедура очищает линию подачи от старого аммиака, в результате чего получается свежая проба. Обводная линия аммиака охлаждает пробоотборные клапаны, а концентрические трубки предварительно охлаждают линии отбора проб.
- Полуавтоматическое дозирование: Для облегчения процесса наполнения к трубке для остатка прикреплена крышка. При заполнении трубки для остатка крышка помогает получить точный объем пробы. Крышка герметизирует верхнюю часть трубки для остатка и контролирует уровень заполнения. Любой перелив сливается в холодную ванну, обеспечивая постоянный размер пробы. Доступны трубки для остатка на 100 или 250 мл.
- Управление одной рукояткой: Управление пробоотборной системой одной рукояткой упрощает работу и помогает исключить человеческий фактор. Механизм с зубчатым приводом регулирует четыре клапана с помощью одного маховика, управляя функциями “выключения,” “продувки,” “охлаждения” “и отбора проб”. Для регулировки во время ввода в эксплуатацию и технического обслуживания могут быть предусмотрены дополнительные регулирующие клапаны.
- Сенсорное управление нагревателем: Для управления всей работой нагревателя используется сенсорный интерфейс, что повышает единообразие проб и предотвращает перегрев. Простой и интуитивно понятный интерфейс предусматривает отображение на экране пошаговых инструкций, что сводит к минимуму вероятность ошибок оператора.
Каждая система отбора проб изготавливается по вашим техническим условиям опытными специалистами в профильной области. Все системы отбора проб аммиака Swagelok проходят строгие испытания и обеспечиваются ограниченной гарантией Swagelok на весь срок службы.
Ознакомиться с нашими руководствами по применению
Подробная информация о наших сборках.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.

Сервисы Swagelok по обследованию
Если у вас есть проблемы с отбором проб аммиака, а также другие проблемы с отбором проб или работой жидкостной или газовой системы, специалисты Swagelok могут посетить ваши предприятия, чтобы помочь в повышении эксплуатационных характеристик, устранении потенциальных проблем с безопасностью и экологичностью, а также оптимизации производительности и эффективности системы.
Получите необходимую поддержку с отбором пробРесурсы Swagelok специально для вас

Как сократить выбросы в точках отбора проб
Сегодня, когда нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и прочим предприятиям нужны новые способы сокращения внеплановых выбросов, существует один сравнительно простой и экономичный подход: использовать замкнутые пробоотборные системы, адаптированные именно для вашего предприятия.

サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項
産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

フィールド・エンジニアリングとは?:流体/サンプリング・システムのパフォーマンス改善のために
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・サービスは、漏れやサンプル精度の低下など、流体/サンプリング・システムの担当者が抱えるあらゆる問題の解決をサポートします。今回は、同サービスに関するさまざまな質問にスウェージロックの流体システム専門スタッフが答えます。

一般産業用流体システムの安全性チェックリスト
今回は、一般産業用流体システムの安全性を高めるベスト・プラクティスを紹介します。