text.skipToContent text.skipToNavigation
systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok®

Swagelok propose des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques conçus par des experts, faciles à configurer et réparables. Conçus pour assurer le bon fonctionnement des équipements rotatifs, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok permettent de limiter les temps d’arrêt, de réduire les coûts et de gagner du temps tout en garantissant la sécurité.

Se faire aider pour choisir le bon système

Fiables et faciles à installer, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok – proposés en kits ou complètement assemblés – satisfont les normes API 682 et réduisent les risques de fuite au minimum en limitant le nombre de raccordements et en évitant les raccordements filetés. Les kits correspondant aux dispositifs d’alimentation côté atmosphère et côté process comprennent l’ensemble des composants et les plans techniques nécessaires pour faciliter l’installation, conformément aux directives de l’Institut américain du pétrole (API). Ils contiennent également des indications à l’intention des techniciens, montrant où cintrer les tubes pour éliminer des points de fuite potentiels.

Swagelok propose des assemblages personnalisables – panneaux, pots de liquide tampon, etc. – pour des applications spécifiques. Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures et côté process peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d’installation. Conçus dans un souci de fiabilité, les systèmes Swagelok sont dotés d’évents placés en des points hauts pour éviter que de l’air ne reste piégé, de drains placés en des points bas pour pouvoir purger le système en toute sécurité, et de points de mesure de la pression et de la température utilisés pour résoudre d’éventuels problèmes. Des filtres, des crépines et des boucles de dérivation accessibles garantissent un débit approprié. Des conceptions personnalisables améliorent la sécurité au moyen de vannes d’arrêt et de purge et de manifolds à deux vannes, conformément aux normes API.

En savoir plus sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Caractéristiques techniques

Kits (SPK) Dispositifs d’alimentation côté process : API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 et API 41
Dispositifs d’alimentation côté atmosphère : 51, 62, 65A et 65B
Assemblages (SPA) Dispositif d’alimentation côté process : API 32
Dispositifs d’alimentation entre les garnitures : API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 et API 72/76
Pression nominale 720 psig / 49,6 bar
Diamètres des raccordements au boîtier de garniture 3/8 po à 3/4 po (NPT)
Types des raccordements au boîtier de garniture Connecteurs mâles/femelles ou connecteurs mâles allongés selon les applications
Plage de diamètre des tubes 6 mm (1/4 po) à 25 mm (1 po)

Consulter notre guide des applications

Localisez des informations détaillées sur nos ensembles.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Técnico de montaje de un sistema auxiliar al sello mecánico Swagelok
API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares de los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Ingenieros de campo Swagelok
Preguntas y Respuestas sobre Ingeniería de Campo: Cómo un Equipo de Ingeniería Global está Creando Impacto para Ofrecer un Mejor Rendimiento de los Sistemas de Fluidos y Toma de Muestras

Los ingenieros de campo Swagelok pueden ayudar a los operadores de sistemas de fluidos y de toma de muestras, a resolver problemas que van desde las fugas hasta la inexactitud de las muestras y todo lo demás. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la ingeniería de campo Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.