text.skipToContent text.skipToNavigation
миниатюрные модульные системы

Миниатюрные модульные системы Swagelok®

Повысьте эффективность и уменьшите занимаемую площадь с помощью миниатюрных аналитических модульных систем Swagelok. Эти компоненты и системы модульной платформы уменьшают время проектирования и сборки и обеспечивают надежные результаты.

Свяжитесь с нашими специалистами

Los sistemas modulares en miniatura Swagelok están diseñados para sistemas compactos de toma de muestras y analizadores de proceso, que permiten realizar análisis en tiempo real en la línea de proceso. Avalados por la experiencia Swagelok, estos sistemas reducen el tiempo de diseño, construcción y mantenimiento. El software configurador incluido simplifica el diseño y el montaje del sistema de fluidos con una cuadrícula de trazado informatizada.

Los ensamblajes MPC ofrecen un rendimiento fiable y conforme a la norma ANSI/ISA 76.00.02 en un interfaz compacto. Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok de montaje superficial cumplen los mismos altos estándares que los componentes para sistemas de fluidos convencionales, utilizando juntas tóricas estancas para conectar los componentes de montaje superficial, sustratos y manifolds para una distribución eficiente de los fluidos.

Inscríbase en la Formación sobre Sistemas de Toma de Muestras

Especificaciones

Sistema de Selección de Corrientes (Serie SSV)
  • Ofrece una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto.
  • NPT estándar y diseños compatibles con ANSI/ISA 76.00.02
  • Presiones del sistema hasta 17,2 bar (250 psig) con una presión de actuación de 2,8 bar (40 psig)
Ensamblajes de Válvulas de Selección de Corrientes, Conmutación y Cierre (Series TT2 y T2) Los racores Swagelok de 3 mm, 1/16, 1/8 y 1/4 pulg y las conexiones finales NPT hembra de 1/8 pulg facilitan la versatilidad del sistema.
Componentes para Plataformas Modulares (MPC) Diseño conforme a ANSI/ISA 76.00.02, plataforma de 38,2 mm (1,5 pulg.)

미니어처 모듈러 시스템 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.