text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO , Cv 0,9

Referencia #: SS-4P4T4-RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Cv Máximo 0.9
Color del Mando Verde
Tipo de mando Direccional
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
2 Vías Modelo Recto

Válvulas de macho cilíndrico de bajo par de actuación fiables, de un cuarto de vuelta en un diseño sencillo, compacto, de alto caudal y cierre consistente Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta son una alternativa fiable y económica a las válvulas de bola, disponibles con cuerpos y juntas en variedad de materiales.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO , Cv 0,9

Referencia #: SS-4P4T4-RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Válvulas de macho cilíndrico de bajo par de actuación fiables, de un cuarto de vuelta en un diseño sencillo, compacto, de alto caudal y cierre consistente Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta son una alternativa fiable y económica a las válvulas de bola, disponibles con cuerpos y juntas en variedad de materiales.

Especificaciones

SS-4P4T4-RT — Válvula de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO , Cv 0,9

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Cv Máximo 0.9
Color del Mando Verde
Tipo de mando Direccional
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2P4T Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-2P4T4 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4P4T Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-4P4T1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-4P4T2 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4P4T4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4P4T4-RT Laiton 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
B-4P4T5 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-6P4T Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6P4T-MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6P6T Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8P6T Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8P6T4 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
PFA-43S4 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
PFA-43S4-PM PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10P6T-MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12P6T-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2P4T Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2P4T2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2P4T4 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2P4T-BK Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4P4T4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4P4T5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4P4T5-M1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4P4T-BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T-M1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T-RD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T-TE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4V Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4V4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4P4V-LD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P6T4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6P4T Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P4T-BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P4T-LD Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P4T-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P4T-MM-BK Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P4T-TE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P6T Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6P6T-M1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8P6T4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8P6T4-BK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8P6T-BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T-LD Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T-M1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T-MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8P6T-TE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.