|
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Код изделия: SS-QTM2-D-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Штоки DESOПовысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки DESO
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-2 - Bonnes pratiques pour le fonctionnement des raccords rapides Swagelok Quick-Connect.
Технические характеристики
SS-QTM2-D-4PF — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 Zoll |
| Тип соединения 1 | NPT Innengewinde |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper |
| Смазка | Krytox 240AC Schmiermittel |
| Материал уплотнительного кольца | PTFE |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Серия | QTM2 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QTM2-D-400 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PMK5 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-600 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-6M0 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4-D-400 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4-D-4PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4-D-600 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-1210 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-12PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-12PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-16PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-16PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-810 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-8PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-8PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.