text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

부품 번호: SS-QTM2-D-4PM

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Filetage NPT mâle
CV 최대 0,2 en association avec un corps standard
윤활제 Graisse Krytox 240AC
O-링 재질 PTFE
실온에서의 비체결된 압력 등급 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
시리즈 QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

홈에 끼워져 보호되는 씰 방식으로서 위험한 애플리케이션에서 사용하는 많은 물질과 화학적으로 호환되는 PTFE 퀵 코넥트는 시스템을 오염시키지 않습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

부품 번호: SS-QTM2-D-4PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DESO 스템
홈에 끼워져 보호되는 씰 방식으로서 위험한 애플리케이션에서 사용하는 많은 물질과 화학적으로 호환되는 PTFE 퀵 코넥트는 시스템을 오염시키지 않습니다.

사양

SS-QTM2-D-4PM — Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Filetage NPT mâle
CV 최대 0,2 en association avec un corps standard
윤활제 Graisse Krytox 240AC
O-링 재질 PTFE
실온에서의 비체결된 압력 등급 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
시리즈 QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-QTM2-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QTM2-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM2-D-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM2-D-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM2-D-8M0K4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM4-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM4-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QTM4-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM8-D-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM8-D-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QTM8-D-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QTM8-D-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QTM8-D-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QTM8-D-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QTM8-D-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QTM8-D-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.