text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou en alliage C-276 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po

Réf. pièce : HC-202-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Сплав C-276
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Гайки с внутренней резьбой

Гайка с внутренней резьбой формирует прочное, герметичное соединение трубных фитингов – идеально для сохранения целостности уплотнения в критически важных системах.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Écrou en alliage C-276 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po

Réf. pièce : HC-202-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Гайки с внутренней резьбой
Гайка с внутренней резьбой формирует прочное, герметичное соединение трубных фитингов – идеально для сохранения целостности уплотнения в критически важных системах.

Spécifications

HC-202-1 — Écrou en alliage C-276 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Сплав C-276
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3M2-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-4M2-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-502-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-6M2-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-8M2-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
T-402-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.