|
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/2 in. Male ISO Tapered Thread
Referencia #: SS-8-P-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Pipe PlugsSeals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/2 in. Male ISO Tapered Thread
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Pipe Plugs
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-8-P-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/2 in. Male ISO Tapered Thread
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Male ISO Tapered Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | Ver producto |
| B-4-P | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| B-8-P | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-12-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-16-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-1-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
| SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
| SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
| SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.