text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok VCR, 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psig)

Réf. pièce : SS-4CA-VCR-3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Dimension du raccordement 2 1/4 in.
Type du raccordement 2 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Pression de tarage 3 to 50 psi (0.21 to 3.5 bar, 0.021 to 0.35 MPa)
Cv maximal 0.37
Matériau des joints toriques Fluorocarbon FKM
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
État de surface Standard
Tests No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Pression de tarage réglable

Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok VCR, 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psig)

Réf. pièce : SS-4CA-VCR-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Pression de tarage réglable
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Spécifications

SS-4CA-VCR-3 — Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok VCR, 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psig)

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Dimension du raccordement 2 1/4 in.
Type du raccordement 2 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Pression de tarage 3 to 50 psi (0.21 to 3.5 bar, 0.021 to 0.35 MPa)
Cv maximal 0.37
Matériau des joints toriques Fluorocarbon FKM
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
État de surface Standard
Tests No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4CA-3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-4CPA2-150 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-4CPA2-3 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-4CPA2-350 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-4CPA2-50 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-4CPA4-3 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
B-8CPA2-150 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4CA-350 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4CA-50 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4CA-KZ-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4CA-VCR-150 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-4CA-VCR-50 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-4CPA2-150 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4CPA2-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4CPA2-350 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4CPA2-50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-4CPA4-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-4CPA4-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-4CPA4-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-6CA-MM-3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8CA-MM-3 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.