|
Дюймовая гайка из углеродистой стали с поперечиной для одиночных пластиковых трубных опорных хомутов и сдвоенных опор группы 1
Код изделия: S-S0-SN
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Tuercas de MontanteAmortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Дюймовая гайка из углеродистой стали с поперечиной для одиночных пластиковых трубных опорных хомутов и сдвоенных опор группы 1
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Tuercas de Montante
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Технические характеристики
S-S0-SN — Дюймовая гайка из углеродистой стали с поперечиной для одиночных пластиковых трубных опорных хомутов и сдвоенных опор группы 1
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero al carbono |
| Fraccional/Métrico | Fraccional |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| S-S0-SNM | Acier au carbone | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-S0-SN | Acier inoxydable 316 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-S0-SNM | Acier inoxydable 316 | - | - | - | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。