text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Referencia #: SS-QC4-B-4FT

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Referencia #: SS-QC4-B-4FT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-4FT — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.