text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, clé verte (série QC6)

Код изделия: SS-QC6-B-600K3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Inclusion d'air 1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC6
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 1 cm3
Tests 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, clé verte (série QC6)

Код изделия: SS-QC6-B-600K3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Технические характеристики

SS-QC6-B-600K3 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, clé verte (série QC6)

Атрибут Значение
Inclusion d'air 1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC6
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 1 cm3
Tests 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.