text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-QF12-B-12PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Cv Máximo 26,0 en association avec une tige
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-QF12-B-12PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF12-B-12PM — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 수나사 NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Cv Máximo 26,0 en association avec une tige
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.