text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 3,1, 1/2 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QTM8A-B-810

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 2 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 3,1 - Acoplada con espiga DESO, 4,2 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
Derrame 1 cm3
Pruebas 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 3,1, 1/2 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QTM8A-B-810
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM8A-B-810 — Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 3,1, 1/2 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Inclusión de aire 2 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 3,1 - Acoplada con espiga DESO, 4,2 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
Derrame 1 cm3
Pruebas 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.