|
Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po
Код изделия: SS-TP4-TM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Соединители для термопластических шланговТорцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Соединители для термопластических шлангов
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Технические характеристики
SS-TP4-TM6 — Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Размер соединения 1 | 6 мм |
| Тип соединения 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Материал торцевого соединения | Нержавеющая сталь 316 |
| размер шланга, | 1/4 дюйма |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP16-TA16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP4-AS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP4-PM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP4-SL4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP4-TA4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP6-TA6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP8-AS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP8-PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP8-SL8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| S-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.