text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Male NPT, 1/2 in. Hose Size

Réf. pièce : SS-TP8-PM8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Dimension du raccordement 1 1/2 インチ
Type du raccordement 1 NPTおねじ
Matériau de raccordement d’extrémité 316 ステンレス鋼
Diamètre du flexible 1/2 インチ
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Raccords de flexible thermoplastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Male NPT, 1/2 in. Hose Size

Réf. pièce : SS-TP8-PM8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Raccords de flexible thermoplastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-TP8-PM8 — Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Male NPT, 1/2 in. Hose Size

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Dimension du raccordement 1 1/2 インチ
Type du raccordement 1 NPTおねじ
Matériau de raccordement d’extrémité 316 ステンレス鋼
Diamètre du flexible 1/2 インチ
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - Afficher le produit
SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP4-TM6 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - Afficher le produit
SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.