text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau union en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 0,86, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, tige à embout sphérique, garniture en Grafoil

부품 번호: SS-6NBS6-G

사양

속성
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 3/8 дюйма
연결구 2 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV 최대 0.86
유로 형태 Прямой (2-ход.)
핸들 스타일 Продольная рукоятка из алюминия
최대 온도, °F(°C) 1200 (648)
최대 온도 압력 등급 1200 °F при давлении 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. / 648 °C при давлении 118 бар
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0,250 дюйма
패킹 재질 Уплотнение штока из материала Grafoil
실온 압력 등급 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
스템 팁 재질 Сплав на основе кобальта
스템 유형 Шариковый шток
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형, 볼 스템

유니온 보닛 니들 밸브는 최대 사용 압력 10000psig(689bar) 및 최대 온도 1200°F(648°C) 까지 다양한 재질로 이용 가능합니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Vanne pointeau à chapeau union en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 0,86, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, tige à embout sphérique, garniture en Grafoil

부품 번호: SS-6NBS6-G
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 볼 스템
유니온 보닛 니들 밸브는 최대 사용 압력 10000psig(689bar) 및 최대 온도 1200°F(648°C) 까지 다양한 재질로 이용 가능합니다.

사양

SS-6NBS6-G — Vanne pointeau à chapeau union en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 0,86, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, tige à embout sphérique, garniture en Grafoil

속성
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 3/8 дюйма
연결구 2 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV 최대 0.86
유로 형태 Прямой (2-ход.)
핸들 스타일 Продольная рукоятка из алюминия
최대 온도, °F(°C) 1200 (648)
최대 온도 압력 등급 1200 °F при давлении 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. / 648 °C при давлении 118 бар
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0,250 дюйма
패킹 재질 Уплотнение штока из материала Grafoil
실온 압력 등급 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
스템 팁 재질 Сплав на основе кобальта
스템 유형 Шариковый шток
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
HC-3NBS4-HC Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-12NBF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12NBF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12NBS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-12NBS12-G Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-12NBS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-12NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-12NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-12NBSW8P-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 제품 보기
SS-3NBF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-3NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-3NBF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-3NBS2-G Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-3NBS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-3NBS4-BKP-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-3NBS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-3NBS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-3NBS6MM-G Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-3NBVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 제품 보기
SS-6HNBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-6NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-6NBF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-6NBS10MM-G Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6NBS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6NBS12MM-G Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 제품 보기
SS-6NBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6NBSW8T-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.