text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador hembra macho de acero inox., 3/8 pulg. hembra ISO cónica x 3/8 pulg. macho ISO cónica

부품 번호: SS-6-A-RT

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 암나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
직선형

시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Adaptador hembra macho de acero inox., 3/8 pulg. hembra ISO cónica x 3/8 pulg. macho ISO cónica

부품 번호: SS-6-A-RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다.

사양

SS-6-A-RT — Adaptador hembra macho de acero inox., 3/8 pulg. hembra ISO cónica x 3/8 pulg. macho ISO cónica

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 암나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-A 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-A-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12-A-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12-AN-1-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male JIC Thread 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-SAE-7-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-A 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-A-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16-A-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16-AN-1-16 316 Stainless Steel 1 5/16-12 in. Male JIC Thread 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-A-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-2-A-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-A-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-4-A-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-AG-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-AN-1-2 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-AN-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-AT-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-SAE-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-SAE-1-4AN 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male JIC Thread 제품 보기
SS-4-SAE-7-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-A-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6-A-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-AG-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Parallel Thread 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-AN-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-AN-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-AT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-SAE-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-SAE-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-SAE-1-6AN 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male JIC Thread 제품 보기
SS-6-SAE-7-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-SAE-7-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-A-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8-A-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-AG-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.