|
Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po
Код изделия: SS-8FK0-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеТрубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Технические характеристики
SS-8FK0-1-8 — Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Acier inoxydable 316 |
| Процедура очистки | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 po |
| Тип соединения 1 | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/2 po |
| Тип соединения 2 | Filetage NPT mâle |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4FK0-1-4MP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression | Просмотр изделия |
| SS-4FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Taraudage NPT | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.