text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Severe Service High Pressure Union Bonnet Needle Valve, 0.86 Cv, 1/2 in. FNPT, Ball Stem

Part #: SS-6HNBF8

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 0.86
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 7435 PSIG /232°C @ 512 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.250 in
Room Temperature Pressure Rating 10000 PSIG @ 100°F /689 BAR @ 37°C
Stem Tip Material Cobalt Based Alloy
Stem Type Ball stem
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Ball Stem

Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Severe Service High Pressure Union Bonnet Needle Valve, 0.86 Cv, 1/2 in. FNPT, Ball Stem

Part #: SS-6HNBF8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, Ball Stem
Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Specifications

SS-6HNBF8 — Stainless Steel Severe Service High Pressure Union Bonnet Needle Valve, 0.86 Cv, 1/2 in. FNPT, Ball Stem

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 0.86
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 7435 PSIG /232°C @ 512 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.250 in
Room Temperature Pressure Rating 10000 PSIG @ 100°F /689 BAR @ 37°C
Stem Tip Material Cobalt Based Alloy
Stem Type Ball stem
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
HC-3NBS4-HC Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-12NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-12NBF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-12NBS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS12-G Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBSW8P-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement View Product
SS-3NBF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBS2-G Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4-BKP-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS6MM-G Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-6NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBS10MM-G Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS12MM-G Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-6NBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS6-G Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBSW8T-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.