text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан высокой степени чистоты и высокого давления из стали 316L VAR с мембранным уплотнением, Cv 0,14, соединение под приварку встык 1/4 дюйма, рычажная рукоятка

Код изделия: 6LV-DLBW4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Тип привода Ручной
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубное соединение под приварку встык
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку встык
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.14
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Прокладка Нержавеющая сталь 316 с покрытием из PTFE
Цвет рукоятки Зеленый
Тип рукоятки Рычажные
Максимальная температура, °F (°C) 250 (121)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 250 °F при давлении 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. / 121 °C при давлении 192 бар
Минимальная температура, °F (°C) -100 (-73)
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 241 бар при 20 °C
Материал седла Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Обработка поверхности Ra 20 микродюймов (0,51 мкм)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация

Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Клапан высокой степени чистоты и высокого давления из стали 316L VAR с мембранным уплотнением, Cv 0,14, соединение под приварку встык 1/4 дюйма, рычажная рукоятка

Код изделия: 6LV-DLBW4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация
Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

Технические характеристики

6LV-DLBW4 — Клапан высокой степени чистоты и высокого давления из стали 316L VAR с мембранным уплотнением, Cv 0,14, соединение под приварку встык 1/4 дюйма, рычажная рукоятка

Атрибут Значение
Тип привода Ручной
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубное соединение под приварку встык
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку встык
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.14
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Прокладка Нержавеющая сталь 316 с покрытием из PTFE
Цвет рукоятки Зеленый
Тип рукоятки Рычажные
Максимальная температура, °F (°C) 250 (121)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 250 °F при давлении 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. / 121 °C при давлении 192 бар
Минимальная температура, °F (°C) -100 (-73)
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 241 бар при 20 °C
Материал седла Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Обработка поверхности Ra 20 микродюймов (0,51 мкм)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Просмотр изделия
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout Просмотр изделия
SS-DLS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-DLS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-DLS6MM Acier inoxydable 316L 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-DLS8MM Acier inoxydable 316L 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-DLV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Просмотр изделия
SS-DLVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-DSM4F4A Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-DSS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-DSS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-DSTW4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement Просмотр изделия
SS-DSV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Просмотр изделия
SS-DSVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.