text.skipToContent text.skipToNavigation

Déverseur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), configuration D, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

Réf. pièce : KBP1F0D4A5A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,20
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 6,8 bar (100 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices D
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 6,8 bar (100 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Déverseurs

Le régulateur de pression série KBP est un déverseur haute sensibilité à usage général conçu pour réguler la pression en amont dans un circuit de process ou d’analyse.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Déverseur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), configuration D, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

Réf. pièce : KBP1F0D4A5A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Déverseurs
Le régulateur de pression série KBP est un déverseur haute sensibilité à usage général conçu pour réguler la pression en amont dans un circuit de process ou d’analyse.

Spécifications

KBP1F0D4A5A20000 — Déverseur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), configuration D, siège en FKM, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,20

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,20
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 6,8 bar (100 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices D
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 6,8 bar (100 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KBP1E0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 3,4 bar (50 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit
KBP1F0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit
KBP1G0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 17,2 bar (250 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit
KBP1J0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.