text.skipToContent text.skipToNavigation

Galga de inspección de montaje para racores de 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm y 16 mm

Referencia #: MS-IG-1010

Especificaciones

Atributo Valor
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Galgas de Inspección de Montaje

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Galga de inspección de montaje para racores de 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm y 16 mm

Referencia #: MS-IG-1010
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

MS-IG-1010 — Galga de inspección de montaje para racores de 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm y 16 mm

Atributo Valor
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 po - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 po - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.