|
Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT
Part #: B-QC4-S-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
B-QC4-S-4PM — Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| CV Maximum | 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body |
| Lubricant | Without lube on any components |
| O-Ring Material | Buna N (Standard) |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C |
| Series | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.