text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : B-QM2-S-200

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,06 en association avec un corps à passage intégral ; 0,06 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
Série QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Brass Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : B-QM2-S-200
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Spécifications

B-QM2-S-200 — Brass Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,06 en association avec un corps à passage intégral ; 0,06 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
Série QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QM2-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QM2-S-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QM2-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QM2-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QM2-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.