text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,8, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: SS-QF4-S-600

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2,8 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,8, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: SS-QF4-S-600
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Specifications

SS-QF4-S-600 — Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,8, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2,8 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF12-S-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - View Product
SS-QF4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-QF4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - View Product
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - View Product
SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.