|
황동 파이프 피팅, 육각 니플, 1/4인치 수나사 NPT
부품 번호: B-4-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
육각 니플육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
육각 니플
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
B-4-HN — 황동 파이프 피팅, 육각 니플, 1/4인치 수나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173301 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173301 |
| UNSPSC (15.1) | 40173301 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173301 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| B-8-HN | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-8-HN | Alliage 400 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16-HN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-24-HN | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-HN | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-HN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-600-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.