|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage conique ISO mâle 1/4 po
Referencia #: SS-4-HN-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Mamelons six-pansSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage conique ISO mâle 1/4 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Mamelons six-pans
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-4-HN-RT — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage conique ISO mâle 1/4 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage conique ISO mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage conique ISO mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Ver producto |
| B-4-HN | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-8-HN | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| M-8-HN | Alliage 400 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12-HN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12-HN-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-12-HN-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16-HN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16-HN-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-16-HN-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-24-HN | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-HN | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-HN-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-2-HN-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4-HN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | Ver producto |
| SS-4-HN-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-4-HN-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-HN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-HN-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-6-HN-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8-HN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | Ver producto |
| SS-8-HN-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-8-HN-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.