text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té réducteur union, diam. ext. tube 1/2 po x 1/4 po x 1/2 po

Part #: SS-810-3-4-8

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/2 po
Type du raccordement 3 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tés

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té réducteur union, diam. ext. tube 1/2 po x 1/4 po x 1/2 po

Part #: SS-810-3-4-8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tés
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Specifications

SS-810-3-4-8 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té réducteur union, diam. ext. tube 1/2 po x 1/4 po x 1/2 po

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/2 po
Type du raccordement 3 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-600-3-6-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-3-8-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-3-8-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1010-3-10-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-3-10M-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-3-12-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-3-12-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-3-12-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-3-12-8SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-3-6-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-3-8-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-3-12M-6M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-3-16-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-3-16-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-3-16-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-16M0-3-16M-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-18M0-3-18M-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2000-3-20-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-22M0-3-22M-12M Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2400-3-24-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-25M0-3-25M-12M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-3-4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-3-4-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-3-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-3-6-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-3-8-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-810-3-8-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-810-3-8-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8M0-3-8M-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.