Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Tés
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4MW-3-03446 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-3 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Coudes à 45°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Coudes à 90°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-2MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MMW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-9 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-8MW-9 Alliage C-22 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4MW-6-2 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-6-2P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Croix
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Coudes à trois axes (té + coude)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas