Unités de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®
Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® facilitent le présertissage des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable afin que vous puissiez créer des raccordements fiables.
Se faire aider pour choisir une HVSUSwagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナットやフェルールを効率的かつ確実にステンレス鋼チューブに予備締めすることができます。HVSUは空気駆動/電子制御式のユニットで、先進 センサーを使用して締め付けプロセスを開始/停止するため、数多くのチューブ継手を使用するアプリケーションにおいて、正確かつ一貫した予備締め付けを実現します。HVSUは耐久性が高く、内蔵サイクル・カウンターにより予防保全をサポートすることで、ユニットの長寿命化および信頼性の向上に寄与します。
汎用性および利便性を追求したHVSUは、インチ・サイズ(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)およびミリ・サイズ(6 mm、8 mm、10 mm、12 mm)の両方のチューブに対応します。サイズを切り替えるためのツールは不要なため、効率や精度を重視するさまざまな一般産業アプリケーションに適しています。HVSUを使用すると、チューブの取り付けに要する時間や労力を削減することができるため、全体的な生産性が向上し、漏れが無く安全性の高い接続を実現します。
予備締め付けツールの選定にサポートが必要ですか?
高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.