Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok®
Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides.
Liquides détecteurs de fuites |Ils vous indiquent les raccordements qui fuient dans un système fluide.
Lubrifiants et produits d’étanchéité |Ils vous permettent d’éviter l’apparition ultérieure de fuites dès la phase de montage.
Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok aident les opérateurs de systèmes de fluides industriels à réduire leurs coûts d’exploitation et le temps consacré à l’installation tout en améliorant la sécurité de leurs opérations. Au mieux, une fuite coûtera de l’argent si elle concerne l’eau du réseau ou le fluide du process. Au pire, elle pourra mettre en danger le personnel. Swagelok propose toute une gamme de produits – liquides détecteurs de fuites, lubrifiants, produits d’étanchéité pour filetages – qui vous aideront à traiter et à éviter ces fuites dans vos systèmes.
- Pour détecter des fuites dans vos systèmes fluides, appliquez du liquide détecteur de fuites Snoop® au niveau des raccords et observez l’apparition de bulles indiquant une fuite.
- Pour éviter des fuites au niveau de raccords filetés, optez pour les produits d’étanchéité anaérobies pour filetages Swak™, le ruban de PTFE ou sans PTFE Swagelok, ou les obturateurs pour tubes série TP Swagelok.
- Pour faciliter l’assemblage de tuyaux filetés et renforcer la fiabilité des raccordements, utilisez les lubrifiants pour filetages Goop™ de Swagelok.
En savoir plus sur la détection des fuites
Vous avez des questions sur les détecteurs de fuites, les lubrifiants ou les produits d’étanchéité ?
Catégories de détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité
Catalogues des détecteurs de fuites, des lubrifiants et des produits d’étanchéité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Page 1/1 - Les bouchons de tubes d'échangeur thermique ferment les extrémités de tubes qui fuient, prolongeant leur vie. La conicité uniforme et la finition de surface lisse assurent une étanchéité positive avec un minimum de force à l'installation.

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.