Cylindres d’échantillonnage Swagelok®
Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage métalliques conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.
Voir des cylindres d’échantillonnageAvec les cylindres d’échantillonnage métalliques Swagelok®, vous avez l’assurance de préserver l’intégrité de votre produit et de protéger les personnes qui manipulent les récipients contenant des produits chimiques pendant leur transport. Nous proposons une large sélection de cylindres pour transporter des produits chimiques, qui sont conformes aux normes du ministère américain des Transports (DOT), aux normes Transport Canada et à la directive relative aux équipements sous pression transportables (DESPT).
Ces cylindres sont caractérisés par une épaisseur de paroi constante, une surface interne lisse au niveau du goulot pour faciliter le nettoyage, et des parois épaisses au niveau des raccordements qui résistent à l’évasement. Les cylindres Swagelok sont compatibles avec les modules d’échantillonnage instantané Swagelok® et peuvent être traversés en permanence par le fluide du process en vue d’une analyse ultérieure.
Notre offre :
- Des cylindres d’échantillonnage à simple extrémité, à double extrémité et miniatures
- Des cylindres d’une capacité de 10 à 3785 cm3 (1 gal)
- Des cylindres fabriqués dans des matériaux divers – acier inoxydable 304L, 316, 316L, alliage 400
- Des produits aptes à supporter des pressions de services pouvant atteindre 344 bar (5000 psig)
- Un choix d’options comprenant des vannes intégrées, des tubes de remplissage et des revêtements spéciaux
Il est primordial de mettre en place un programme de maintenance des cylindres d’échantillonnage afin de protéger votre personnel d’incidents causés par des cylindres usés ou endommagés. Jetez un œil aux questions les plus courantes qui nous parviennent concernant la maintenance des cylindres d’échantillonnage. Spécialiste de l’intégration et des applications chez Swagelok, Matt Dixon précise ce qu’est la compression de la phase gazeuse et explique comment prélever des échantillons en toute sécurité.
Besoin d’un complément d’information sur les cylindres d’échantillonnage ?
Categorías de Cilindros de Toma de Muestra
Cilindros con Dos Conexiones
Vea los cilindros de toma de muestras de dos conexiones disponibles en distintos tamaños en acero inoxidable 304L y 316L.
Cilindros con Una Conexión
Los cilindros de toma de muestras de una sola conexión son cilindros metálicos duraderos y clasificados por presión que impiden que las muestras escapen durante la operación de los paneles de toma de muestra.
Recambios y Accesorios
Conozca las opciones de mandos, tes con disco de ruptura y adaptadores a tubo de derrame que apoyan las actividades de los cilindros de toma de muestras.
Catalogues des cylindres d’échantillonnage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
Tamaños desde 10 a 3785 cm3 (1 gal); Presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig); Acero inoxidable 304L y 316L y aleación 400
Formation sur les systèmes d’échantillonnage Swagelok®
Découvrez comment accroître la fiabilité et l’efficience de vos systèmes d’échantillonnage et réduire vos coûts en apprenant à concevoir des systèmes efficaces et à diagnostiquer puis résoudre les problèmes de systèmes existants. Quels que soient votre secteur d’activité et votre niveau d’expérience, approfondissez vos connaissances auprès d’instructeurs chevronnés possédant chacun trente années d’expérience.
Découvrir les formations à l’échantillonnageDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif.
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta
Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.
Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado
Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.