Swagelok® 캘리브레이션 및 방향 전환 모듈
캘리브레이션 및 방향 전환 모듈은 모듈형 플랫폼 부품으로 제작된 고도로 구성 가능한 사전 설계된 서브시스템입니다. 이 제품은 분석 전 샘플의 최종 컨디셔닝을 실행하며, 사용자가 Swagelok 스트림 셀렉터 시스템을 사용하여 최대 10개의 샘플과 두 가지 캘리브레이션 스트림을 선택할 수 있도록 합니다.
전문가에게 문의Swagelok 캘리브레이션 및 방향 전환 모듈(CSM)은 다양한 공정 샘플 사이의 개별적인 방향 전환 기능과, 분석용 공정 스트림을 컨디셔닝하고 선택하는 기능을 제공합니다. CSM은 적절한 압력, 온도, 유량, 여과 수준에서 샘플이 분석기에 유입되도록 보장함으로써 샘플을 전처리합니다. 또한, 통합형 유량 루프 구조로 전체 스트림에 걸쳐 분석기에 대해 일관적인 공급 시간을 보장하며, 데드레그 또는 스트림 간 오염 가능성을 제거합니다.
CSM은 Swagelok 모듈형 플랫폼 부품 플랫폼을 기반으로 하며, 사용자가 필요한 구성을 선택할 수 있도록 하는 Swagelok 스트림 선택기 밸브(SSV)를 활용합니다. 표준 모델은 최대 10개의 공정과 두 가지 캘리브레이션 유체(액체 또는 기체)를 지원합니다. CSM의 주요 기능은 공정 스트림을 컨디셔닝하고 선택하거나, 분석용 캘리브레이션 스트림을 선택하는 것입니다. 이 시스템은 외부(보통 분석기)의 공압 신호에 반응하여 분석할 유체를 선택합니다. 신호에 의해 분석할 유체가 포함된 스트림에 해당하는 SSV 더블 블록 & 블리드 밸브 모듈 중 하나가 열립니다.
Swagelok CSM은 다음과 같은 몇 가지 추가적인 장점을 제공합니다.
- 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 다양한 샘플 컨디셔닝 구성을 사용할 수 있음
- 작업자가 언제든 분석기를 캘리브레이션할 수 있는 수동 캘리브레이션 옵션
- 색상으로 분류된 스트림 식별 코드: 공정 스트림 입구는 항상 파란색, 캘리브레이션 스트림은 주황색, 바이패스는 녹색, 출구는 흰색
- 가압 상태에서 압축 공기와 시스템 유체가 혼합되는 위험 상황을 예방하는 공기 배출 홈
- 유지보수가 손쉬운 모듈형 구조
- CSM에 대한 대유량과 그에 따른 샘플 시간 지연 단축을 지원하는 바이패스 옵션
캘리브레이션 및 방향 전환 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.