Catalogs
Check Valves — Excess Flow Valves — Fixed Pressure
Stoppen Sie die unkontrollierte Freigabe von Systemmedium bei einem Rohrbruch mit Swagelok-Überströmventilen. Unser Überströmventil hat einen geschlitzten Kegel, der bei übermäßigem Durchfluss in die geschlossene Position bewegt wird und zurückgesetzt wird, wenn der Druck wieder ausgeglichen ist.
Clapets de sur-débit industriels Permet d’éviter les fuites incontrôlées de fluide dans le cas d'une rupture en aval du système Série XS
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-XSF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-XSS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-XSS4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-XSS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.